Incara

Catégorie de produits

Filtrer par

Forme
Classe de protection (IP)
Largeur
Type de connexion
Longueur
Résistance aux chocs (IK)
Sans halogène
Modèle
Nombre de prises avec contact de terre
Matériau
Hauteur
Profondeur d'encastrement
Diamètre
97 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Incara™

    Gamme dédiée au mobilier, Incara™ apporte praticité et efficacité aux utilisateurs pour leur plus grand confort, et ce en tous lieux : au bureau ou à la maison (prises de cuisine, prises de bureau, prise de table), dans une boutique ou encore un aéroport. Toute la connectique courant fort et courant faible se trouve à portée de mains : brancher des appareils électriques (tels que les appareils électroménagers) et effectuer la charge d’équipements mobiles (ordinateurs, smartphones, tablettes, etc) est alors un jeu d’enfants !

     

    Les différents systèmes proposés garantissent une intégration optimale dans les mobiliers, que ce soit dans une salle de réunion, un bureau individuel, une chambre d’hôtel ou encore une cuisine. Partez à la découverte d’Incara™ et son large choix de solutions ! À la clé ? La réponse idéale aux contraintes techniques de vos chantiers et aux besoins de vos clients : 

    • design élégant et confort d’utilisation.
    • accès aux prises facilité et connexion rapide
    • fonctions essentielles : prise électrique avec terre, chargeur USB, prises RJ 45, port HDMI, sortie de câble, etc
    • mobilité et évolutivité
    • rapidité d’installation et flexibilité : blocs de prises encastrés ou blocs encastrables ; solutions équipées (prêtes à être utilisées) ou à équiper ; mise à disposition des courants sans besoin de perçage 
    • protection et sécurité accrues (si contact accidentel avec des liquides)

     

    Avec les solutions sur mesure, la liberté de choix est totale : dimensions, finitions/couleurs des fonctions et des plaques de finition (blanc, noir, aluminium, métal, inox…), types et nombre de fonctions (gamme Mosaic), standard des prises de courant, longueur du cordon d’alimentation… 

     

    Sous forme de tour, de blocs multiprises à poser en saillie, de blocs de prise escamotables encore de modules encastrés ronds, Incara™ offre ainsi un panel complet de solutions qui permettent tous les branchements, en version simple ou double, en position inclinée ou droite. Des accessoires pratiques accompagnent ces solutions !

     

    Envie de partir à la découverte de toutes les solutions que nous proposons pour le transport de l’énergie et la mise à disposition des courants (avec des puissances diverses) ? Cliquez ici pour découvrir chemins de câbles et composants (couvercles, angles…), goulottes, appareillage saillie et cadres, bloc prises encastrable, prises simples, solutions avec ports USB…
    Pour vos clients, elles sont l’assurance d’espaces alimentés efficacement : en branchant facilement leurs équipements, les utilisateurs voient leur quotidien simplifié !
    Choisissez le modèle, la quantité et le matériau qui vous conviennent (métal, plastique PVC, composite…) : du chemin de câbles le plus certifié du marché aux multiprises rétractables pour une total discrétion, les options sont multiples ! 
    Toutes nos solutions métalliques doivent bien sûr s’accompagner d’une mise à la terre et de protections parafoudre / parasurtenseurs performantes qui protègent contre les effets de la foudre, les courts-circuits, les surcharges, les surtensions.

     

    Notre offre apporte des réponses pour tous les secteurs d’activité et toutes les conditions d’installation (environnement industriel, tertiaire, etc.). Pour concevoir des solutions spécifiques pour vos clients (longueur spéciale, couleur particulière, nombre de prises précis…), contactez notre service Sur mesure !

    Téléchargez la brochure Incara™ ici.